Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0821302047

AVENTICS™ Válvula limitadora de pressão, Série MU1 0821302047

€ 43,49
QTD:

Product Description

MU1-RGR-G014-GAN-SS P(0,40-6,00)

Conexão de ar comprimido entrada
G 1/4
conexão de ar comprimido saída
G 1/4
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Variedade de regulagem de pressão min.
0.4 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
6 bar
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Fluxo nominal Qn
300 l/min
Peso
0.12 kg
Material de caixa
Zinco moldado a pressão

Características

  • Alta taxa de vazão possível devido à grande largura nominal
  • Design robusto
  • Caixa de metal
  • Adequado para operações em ambientes severos

Documentação e desenhos