Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0821003007

AVENTICS™ Válvula de retenção, Série NR01 0821003007

€ 119,28
QTD:

Product Description

NR01-SKR-G034-G034

Conexão de ar comprimido 1
G 3/4
Tipo conexão de ar comprimido 1
Rosca interna
Tipo de fixação
montagem de linha
Tipo conexão de ar comprimido 2
Rosca interna
Modelo
válvula de assento
Conexão de ar comprimido 2
G 3/4
Fluxo nominal Qn 1 para 2
7350 l/min
Pressão de operação mín.
0.1 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Peso
0.4 kg
Material de caixa
alumínio fundido em coquilha
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Qn = 40 l/min a 7.950 l/min

Documentação e desenhos