Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0820212201

AVENTICS™ Sensor pneumático, Série SP1 0820212201

€ 68,91
QTD:

Product Description

SP1 40L/MIN

Local de montagem
À escolha
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
6 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
40 µm
Fluxo nominal Qn
40 l/min
Precisão do ponto de comutação
±0,2 mT
Tempo de comutação LIG
12 ms
Tempo de comutação DESL
25 ms
Peso
0.015 kg
Material de caixa
Poliamida

Características

  • Pressão de operação: 2 bar a 6 bar
  • Vazão nominal: 40 l/min

Documentação e desenhos