Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0820062001

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HF04 0820062001

€ 127,54
QTD:

Product Description

HF04 - 5/2AR - 024DC

Activation
Electrically
Flow L/M
400 l/min
DC operating voltage
24 V
Max Working Pressure
10 bar
Housing
Polyamide
Sealing Material
Acrylonitrile butadiene rubber
Modes of Protection
Protected against polarity reversal
Actuating control
double solenoid
Return type
With air spring return
Switching principle
5/2
Protection class
IP65
LED color
Yellow
Min to Max Ambient temperature
-5 °C - 50 °C
Manual override
with detent
Working pressure min.
-.9 bar

Características

  • Série HF04 com até 24 válvulas e 24 bobinas
  • Série HF04-XF com até 32 válvulas e 32 bobinas
  • Série HF04-XF, as portas de trabalho são rotativas
  • Alta conectividade por meio da conexão multipol ou fieldbus

Documentação e desenhos