Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0493871009

AVENTICS™ Conector de pinos múltiplos, série CON-MP 0493871009

€ 248,83
QTD:

Product Description

CON-MP-FA-C/2-48-5000-PVC-OW-24

Cabo
com cabo
Tensão de operação CA máx.
24 V DC
Conexão elétrica 1
Tomada
Conexão elétrica 1
C/2
Conexão elétrica 1
De 48 pinos
Saída de cabo
angular
Saída de cabo ângulo
45°
Conexão elétrica 2
extremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2
de 24 pinos
Número de condutores
25
Blindagem
não blindado
Comprimento do cabo
5 m
Tipo de proteção
IP69K
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Corrente, máx.
3 A
Seção transversal de fio
0.34 mm²
Cabo-Ø
9.2 mm
Peso
1 kg
Material de caixa
Poliamida
Material revestimento de cabo
Polivinil clorido
Material cable sheath
Polyvinyl chloride

Características

  • Conectores de plugue multipolar com cabo conectado
  • Controle de sistema de válvulas, plugue D-Sub

Documentação e desenhos