Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-511

AVENTICS™ Série 511 (tamanho 1)

Product Description

A AVENTICS Série 511 (tamanho 1) ISO é composta por resistentes válvulas de alta velocidade projetadas para serviços gerais em todos os tipos de automação pneumática. As válvulas estão em conformidade com a norma ISO 5599/2 para permutabilidade da unidade de válvula à base. Modelos de solenoide de ação direta e piloto estão disponíveis. Estas são válvulas multiuso que empregam a tecnologia patenteada de gaveta sem junta da AVENTICS para confiabilidade e vida útil estendida em ambientes inóspitos.

Atuação da válvula
Solenoide – piloto a ar; Solenoide – ação direta
Tamanho do orifício/tubo
1/4 "; 3/8 "
Tipo de rosca
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Função
4 vias – 5/2, 4 vias – 5/3, 4 vias – 5/3 - Centro fechado, 4 vias – 5/3 – Centro aberto, 4 vias – 5/3 – Centro de pressão
Vazão
De 1,0 Cv a 2,0 Cv
Normas/regulamentos
CSA, IP65, ISO
Ambiente operacional
Interior, exterior, lavagem
Fluido
Ar, gás inerte, vácuo

Características

  • Ideal para aplicações de máquinas com alta taxa de ciclo
  • Design modular para fácil configuração
  • Minimiza o consumo de energia via reguladores de pressão
  • Otimiza a taxa de ciclo da máquina via controles de velocidade
  • Sistema eletrônico fieldbus e capacidade de E/S para fácil conexão em rede
  • Em conformidade com as normas ISO 5599/2

Documentação e desenhos