AVENTICS série 490/579/589 têm um invólucro resistente em polímero que pode ser montado individualmente ou em bloco. Elas atendem a uma grande faixa de tensões e apresentam conexões rápidas para tubulações pneumáticas.
Ativação
|
Eletricamente
|
Função da válvula
|
NF
|
Tipo de retorno
|
Com mola de retorno
|
Pressão máxima de trabalho
|
7 bar
|
disponibilidade
|
|
Ativação
|
Eletricamente
|
Função da válvula
|
NF
|
Tipo de retorno
|
Com mola de retorno
|
Pressão máxima de trabalho
|
7 bar
|
disponibilidade
|
|
Ativação
|
Eletricamente
|
Função da válvula
|
NF
|
Tipo de retorno
|
Com mola de retorno
|
Pressão máxima de trabalho
|
7 bar
|
disponibilidade
|
|
Ativação
|
Eletricamente
|
Função da válvula
|
NF
|
Tipo de retorno
|
Com mola de retorno
|
Pressão máxima de trabalho
|
7 bar
|
disponibilidade
|
|
Ativação
|
Eletricamente
|
Função da válvula
|
NF
|
Tipo de retorno
|
Com mola de retorno
|
Pressão máxima de trabalho
|
7 bar
|
disponibilidade
|
|
Ativação
|
Eletricamente
|
Função da válvula
|
NF
|
Tipo de retorno
|
Com mola de retorno
|
Pressão máxima de trabalho
|
7 bar
|
disponibilidade
|
|
Ativação
|
Eletricamente
|
Função da válvula
|
NF
|
Tipo de retorno
|
Com mola de retorno
|
Pressão máxima de trabalho
|
7 bar
|
disponibilidade
|
|
Ativação
|
Eletricamente
|
Função da válvula
|
NF
|
Tipo de retorno
|
Com mola de retorno
|
Pressão máxima de trabalho
|
7 bar
|
disponibilidade
|
|
Ativação
|
Eletricamente
|
Função da válvula
|
NF
|
Tipo de retorno
|
Com mola de retorno
|
Pressão máxima de trabalho
|
7 bar
|
disponibilidade
|
|
Ativação
|
Eletricamente
|
Função da válvula
|
NF
|
Tipo de retorno
|
Com mola de retorno
|
Pressão máxima de trabalho
|
8 bar
|
disponibilidade
|
|
Largura da bobina
|
30 mm
|
Índice de compatibilidade
|
15
|
Setor
|
Industrial
|
Voltagem
|
6 W
|
disponibilidade
|
|
Largura da bobina
|
30 mm
|
Índice de compatibilidade
|
15
|
Setor
|
Industrial
|
Voltagem
|
|
disponibilidade
|
|
Largura da bobina
|
30 mm
|
Índice de compatibilidade
|
15
|
Setor
|
Industrial
|
Voltagem
|
6.2 W
|
disponibilidade
|
|
Largura da bobina
|
30 mm
|
Índice de compatibilidade
|
15
|
Setor
|
Industrial
|
Voltagem
|
4.4 W
|
disponibilidade
|
|
Número de polos 2
|
|
Saída do cabo 1
|
|
Certificações
|
|
Conexão elétrica
|
|
disponibilidade
|
|
Número de polos 2
|
|
Saída do cabo 1
|
|
Certificações
|
|
Conexão elétrica
|
|
disponibilidade
|
|
Número de polos 2
|
|
Saída do cabo 1
|
|
Certificações
|
|
Conexão elétrica
|
|
disponibilidade
|
|
Número de polos 2
|
|
Saída do cabo 1
|
|
Certificações
|
|
Conexão elétrica
|
|
disponibilidade
|
|
Número de polos 2
|
|
Saída do cabo 1
|
|
Certificações
|
|
Conexão elétrica
|
|
disponibilidade
|
|
Vazão (L/M)
|
12848 l/min
|
Setor
|
Industrial
|
Tipo de acessório
|
Silencers
|
Séries dos produtos
|
SI1
|
disponibilidade
|
|
Ao selecionar um novo país/região, o(s) produto(s) podem estar indisponíveis e os itens em seu carrinho de compras serão removidos. Contate-nos para obter assistência.