Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência..
Branson-P-GMX-HP

Branson GMX-HP Soldadora de metal ultrassônica

Product Description

A GMX-HP é um novo membro do portfólio de produtos ultrassônicos de soldagem de metais Branson GMX. O design mecânico único e inovador e a fabricação de precisão conferem à GMX-HP uma capacidade de soldagem superior e excelente qualidade de soldagem para baterias de alta energia, grandes terminações de fios transversais e barramentos.

Dimensão geral (somente atuador)
613,6 x 510,25 x 978 (mm) (C x L x A)
Peso bruto
270 kg
Tensão de trabalho
400–480 V (máx. 8 kW)
Requisitos para fornecimento de ar
mínimo de 0,6 Mpa, 87 Psi
Curso máximo
100 mm
Curso válido
20~95 mm

Características

  • O projeto de estrutura de máquina de soldagem modular com três tipos de instalação oferece mais conveniência e viabilidade para correspondência automatizada.
  • O design de compatibilidade com sonotrodos proporciona maior expansibilidade e praticidade para aplicações em diferentes indústrias.
  • A fonte de alimentação ultrassônica de soldagem de alta potência fornece vários modos de soldagem e interfaces de dados para permitir um monitoramento eficaz e registro de dados da qualidade da soldagem.
  • O dispositivo de liberação rápida e seguro para sonotrodos permite menos tempo para substituir o sonotrodo e melhora significativamente a eficiência na reposição.

Documentação e desenhos