Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-EW

Válvulas de controle Fisher™ easy-e™ série EW

Product Description

A linha de produtos Fisher Easy-e série EW está disponível para diversas aplicações comuns às indústrias de produção de petróleo e gás. Estas válvulas atendem a uma variedade de requisitos de serviço, como as usinas de energia onde a tubulação sobredimensionada é usada para limitar a velocidade de vazão de fluido. Eles também funcionam bem em aplicações de redução de ruído; por exemplo, estações redutoras de gás de alta pressão onde as velocidades sônicas são encontradas frequentemente na saída de corpos de válvulas convencionais.

Certificações
Habilitado para SIL, emissões evasivas, NACE
Serviço crítico
Redução de ruído, brilhante, erosivo, corrosivo, serviço geral, saída de gases
Características da vazão
Porcentagem igual, linear, caracterização especial, abertura rápida
Material
Aço carbono, inoxidável, duplex, liga
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Classe de pressão
PN, ASME
Tipo de conexão de processo
Com flange, solda de topo, RTJ
Classe de corte
Classe II (FCI 70-2), Classe III (FCI 70-2), Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 4 a NPS 24
Padrão do tamanho da válvula
NPS, DN
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • Os sistemas de embalagem ENVIRO-SEAL™ que fornecem um selo de haste melhorado para ajudar a evitar a perda de fluido do processo. Os sistemas de embalagem ENVIRO-SEAL apresentam embalagem PTFE, Graphite ULF ou Duplex com carregamento simultâneo para manutenção reduzida da embalagem.
  • As conexões de extremidade expandidas dos corpos de válvulas da série EW podem reduzir a necessidade de curvas de linha, enquanto acomodam arranjos de tubulação de grandes dimensões usados para limitar as velocidades de vazão de fluido.
  • Os corpos de válvulas da série NPS 12x8 CL900 EW com conexões de extremidade de ligação de extremidade são capazes de aumentar as classificações de ASME, chamadas de Classificação Padrão Intermediária.
  • A orientação de gaiola resistente oferece estabilidade elevada do plugue da válvula, o que reduz a vibração e o ruído mecânico.
  • As passagens de vazão simplificadas oferecem excelentes capacidades e vazão.
  • As válvulas NPS 4x2 para 12x8 estão disponíveis com as dimensões especificadas pelos padrões EN/DIN.
  • Os materiais estão disponíveis para atender aos padrões NACE.
  • O aumento da resistência promovido pelo interno de aço inoxidável endurecido padrão significa um serviço mais duradouro.

Documentação e desenhos