Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-EZ-OVT

Trim de válvula Fisher™ EZ-OVT

Product Description

O trim de válvula Fisher EZ-OVT é o trim da válvula de assento dual, projetado para manter o corte hermético de longo prazo em serviços liga/desliga que contenham partículas no vapor de vazão, tais como poeiras catalíticas. Essas válvulas são usadas para controlar e depurar os gases de transferência de hidrogênio e nitrogênio usados no processo de refino da regeneração catalítica contínua (CCR) UOP.

Certificações
PED, CRN
Serviço crítico
Erosivo
Características da vazão
Porcentagem igual modificada
Material
WCC
Temperatura de operação
Temperatura padrão
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Flangeada, RTJ
Classe de corte
Classe VI (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1, NPS 1 a 1/2, NPS 2
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • O trim EZ-OVT possui um design de assento dual que inclui um assento suave primário e um assento metálico secundário. Este design de assento dual fornece fechamento ANSI e IEC Classe VI de longo prazo.
  • Uma área de banda morta dupla é integrada no trim para inibir a vazão erosiva através das superfícies de assentamento conforme o trim começa a se abrir.
  • Um defletor de vazão especial direciona o fluxo da vazão para longe das superfícies de assentamento depois que a válvula se mover para fora do assento.
  • Grandes passagens de vazão e peças de movimentação mínima reduzem o acúmulo de partículas como poeiras catalíticas que poderiam ser coletadas nessas áreas e provocar falha.

Documentação e desenhos