Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-TBX-T Desuperheater

Dessuperaquecedor Fisher TBX-T

Product Description

O dessuperaquecedor Fisher TBX-T pode ser usado em muitas aplicações para reduzir eficientemente a temperatura do vapor superaquecido para o ponto de controle desejado. O TBX-T está disponível para instalação em linhas de vapor de DN 200 a DN 1200 (NPS 8 a 48) no diâmetro e é capaz de manter as temperaturas de vapor a 6°C (10°F) das temperaturas de saturação. A atomização e a vaporização da água são elementos chaves em qualquer aplicação de condicionamento de vapor. O design TBX-T incorpora um bloco de válvulas de água de pulverização de bocais AF de geometria variável que produzem um padrão de pulverização em uma ampla faixa operacional. Esses bocais são estrategicamente posicionados para conseguir uma mistura e vaporização rápida em todas as condições de vazão.

Certificações
PED, CRN
Serviço crítico
Condicionamento de vapor
Material
SA105, F22, F91
Temperatura de operação
Temperatura alta
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Ponta soldada, flangeada, RTJ, solda de encaixe
Tamanho da válvula
NPS 8 a 48
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas local da Emerson para obter mais informações sobre as especificações e opções para esse produto.

Características

  • O bloco de válvulas de pulverização projetado para CFD determina o ponto de injeção da água e a profundidade de inserção para mistura e rápida vaporização.
  • O TBX-T tem a opção de incluir um revestimento térmico integral dentro do canal de vapor. Esta construção é usada com mais frequência em aplicações de regulagem de temperatura de interfases da caldeira, em que o dessuperaquecedor é exposto ao alto ciclo térmico e estresse, altas velocidades de vapor e vibração induzida por vazão. O revestimento reduz o potencial para o choque térmico quando a água fria for introduzida na unidade que já estiver aquecida na temperatura operacional do vapor.
  • O dessuperaquecedor TBX-T incorpora um bloco de válvulas de água de pulverização de bocais tipo AF de geometria variável que produzem um padrão de pulverização em uma ampla faixa operacional. Esses bocais são estrategicamente posicionados para conseguir uma mistura e vaporização rápida em todas as condições de vazão.

Documentação e desenhos