Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-Inline Diffusers

Difusores em linha Fisher™

Product Description

Uma linha completa de difusores em linha Fisher fornece uma atenuação ideal de ruído para situações em que as válvulas contribuam com ruído substancial. Quando instalados, a queda de pressão total do sistema é dividida entre a válvula e o difusor. Isso permite que a válvula opere em uma razão de queda de pressão menor, reduzindo, assim, o nível de ruído gerado a partir da vazão do processo através da válvula de controle. As opções incluem: o 6010 com cabeçote de saída integral, o estilo de tubulação 6011 e o disco Whisper.

Serviço crítico
Redução de ruídos
Material
Aço carbono, inoxidável, liga
Temperatura de operação
Temperatura padrão, temperatura alta
Tipo de conexão de processo
  • 6010: Flangeado, ponta soldada, solda de encaixe
  • 6011: Wafer, flangeado
  • Disco Whisper: Face com ressalto, RTJ, flangeada
Tamanho da válvula
  • 6010: NPS 1 a NPS 26, até NPS 72
  • 6011: NPS 2 a NPS 48
  • Disco Whisper: NPS 2 a NPS 36
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas local da Emerson para obter mais informações sobre as especificações e opções para esse produto.

Documentação e desenhos

Características

  • O conceito do difusor é usado em várias versões exclusivas, oferecendo soluções para várias aplicações. O difusor não precisa ser instalado adjacente à válvula de controle.
  • Uma combinação difusor-válvula selecionada adequadamente pode resultar em uma redução de ruído de até 40 dBA.
  • Uma combinação difusor-válvula mantém o controle de pressão/vazão associado a uma válvula de controle padrão. Com a mesma importância, ele controla a geração de ruído e vibração que potencialmente causam danos.
  • Todos os difusores Fisher, em linha e de ventilação, são dispositivos estáticos, construídos de forma resistente que não exigem manutenção após a instalação. Esses recursos são combinados para oferecer maior controle de ruído com um investimento reduzido.