Válvula guilhotina para serviços com lama de alta pressão KGF da Clarkson
Válvula guilhotina para serviços com lama de alta pressão KGF da Clarkson
Advertência
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Projetos de alta pressão para as aplicações mais desafiadoras: KGF: 20 bar (300 psi) CWP com guilhotina opcional que proporciona 31 bar (450 psi) CWP KGF-HP: classe 300 (51 bar [740 psi] CWP)
100% de isolamento; a vedação estanque resulta em absolutamente nenhum vazamento a jusante.
O projeto com sede dupla proporciona vazão e fechamento bidirecional.
Mangas de elastômero substituíveis em campo.
Vedação secundária dinâmica autoajustável.
O fluxo desobstruído ajuda a eliminar turbulências e minimiza a queda de pressão ao longo da válvula.
Sem cavidade de sede onde sólidos possam se acumular e impedir o fechamento completo da guilhotina.
Sem partes metálicas em contato com a lama em fluxo.
Não é necessário embalagem de guilhotina ou haste, eliminando vazamentos de embalagem e manutenção.
Projeto de estrutura (garfo) adaptável, com porca da haste de remoção superior, pode ser modificada em campo para um cilindro de ar ou engrenagem sem fim.