Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
K-Ball-series-194

Válvula de esfera flutuante K-Ball série 194

Product Description

A série K-Ball 194 da Emerson é uma válvula esférica flutuante de duas peças e de corpo dividido com extremidades flangeadas Essa válvula esférica foi projetada para desligamento e isolamento confiáveis, disponíveis com certificação à prova de incêndio para serviços perigosos, como combustível e substâncias inflamáveis.

Este produto está disponível somente na América do Norte, Austrália e Nova Zelândia.

Características

  • Corpo de aço carbono ou aço inoxidável
  • Configuração de segurança contra incêndio testada para API 607 8ª edição
  • Eixo à prova de explosão
  • Placa de montagem superior ISO 5211
  • Projeto antiestático de acordo com EN 1983/ISO 17292
  • Rigidez a API 598/ISO 5208 Taxa A/EN 12266-1 Taxa A
  • Dispositivo de bloqueio (sem bloqueio)
  • Disponível nas perfurações de flange ASME e AS 2129 da Tabela E
Tamanho
DN 15 - 200 (NPS ½ - 8)
Temperatura de operação
Até 200 °C (392 °F)
Classe de pressão
ASME Classe 150/300
Aplicações
Uso geral
Certificações
API 598, ISO 5208 Taxa A, EN 12266-1 Taxa A, API 607
Conexões finais
Com flange: ASME 150/300, AS 2129 Tabela E
Design do corpo
Duas peças, corpo dividido, válvula esférica flutuante de orifício total
Material
Aço carbono ou aço inoxidável

Documentação e desenhos