Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Enardo-P-IL Series

Supressores de chamas roscados em linha Enardo™ da série IL

Product Description

Os supressores de chamas roscados em linha Enardo geralmente são usados para aplicações no fim da linha ou próximas do fim da linha quando a pressão do sistema operacional está próxima dos níveis atmosféricos e quando há probabilidade mínima de uma chama de se estabilizar no elemento do supressor de chamas por um período estendido. Aplicações típicas incluem pequenas linhas de auxílio de combustível, gas residual e linhas de pequena instrumentação.

Tamanhos
1/2" a 4"
Material do invólucro
Alumínio | Aço carbono
Materiais de célula
Alumínio | 304 SS | 316 SS | Hastelloy
Grupos de gás
IIA (D)
Opções
Tampões de drenagem, tomadas de sonda de temperatura, tomadas de pressão, acessórios diversos, revestimentos de proteção, recursos especiais

Documentação e desenhos

Características

  • Vazão máxima
  • Queda de pressão baixa
  • Limpeza fácil
  • Menos entupimento
  • Menos manutenção
  • Design de elemento único
  • Bidirecional
  • Disponível com flanges ANSI, DIN e JIS