Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Keystone-P-figure 1/2 butterfly valves

Válvulas borboleta Figure 1/2 da Keystone

Product Description

Uma válvula borboleta industrial de sede resistente para serviço pesado, com projeto de corpo estilo wafer e engaxetados para uso em aplicações de construção naval, água, climatização, energia e indústria química.

Material
Aço inoxidável 304, aço inoxidável 316, alumínio bronze, Buna-N, ferro fundido, ferro dúctil, borracha Epdm, aço inoxidável
Temperatura de operação
Menos que 120 °C
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
150RF
Tipo de sede/selo
Resiliente
Classe de corte
Vazamento zero
Tamanho da válvula
10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 2 / DN 50, NPS 20 / DN 500, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 24 / DN 600, NPS 3, NPS 30, NPS 36, NPS 4 / DN 100, NPS 40
Padrão do tamanho de válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Válvula borboleta de sede resiliente

Características

  • Os testes de fábrica de todas as válvulas com classificação completa garantem um aperto de 100%.
  • O flange do atuador é padronizado para facilitar a intercambialidade do operador e a montagem direta da gama de atuadores Keystone.
  • A vedação primária é formada pelo contato pré-carregado entre o disco e a sede. Essas vedações protegem a válvula contra o contato com o fluido.
  • A vedação da haste bidirecional é adequada para pressão e é autoajustável.
  • A borda do hub do disco é arredondada e polida para fornecer uma sede concêntrica completa sem obstrução da sede à vazão, bem como para garantir a máxima vida útil da sede.
  • A sede de elastômero substituível isola o eixo e as peças do corpo da corrente e também serve como junta do flange.
  • O O-ring moldado oferece vedação positiva do flange e elimina a necessidade de vedações adicionais.
  • A bucha superior para serviço pesado absorve o empuxo lateral e as cargas de torque.
  • O projeto de eixo de peça única para serviço pesado oferece alta resistência e controle de disco positivo.
  • Os parafusos de disco de aço inoxidável permitem uma desmontagem rápida e fácil.
  • A conexão do parafuso do disco é à prova de vibração positiva e mais forte que o eixo.

Documentação e desenhos