A Emerson oferece os seguintes serviços para garantir um STO bem-sucedido:
PlanejamentoDurante a fase de planejamento e preparação, nós o apoiaremos realizando um serviço de Avaliação do Local e Caminhada da sua planta que tem um STO planejado. Enviaremos um relatório detalhado das tecnologias da Emerson que precisam de manutenção, calibração, atualizações ou substituições. Com base em nossas descobertas, determinaremos o escopo do trabalho, o nível de prioridade e o tempo necessário e elaboraremos um plano com sua equipe. Analisaremos quais tarefas podem ser feitas durante o desligamento, turnaround ou interrupção e o que pode ser feito durante as operações regulares da planta.
Execução:Com base no escopo, executaremos o STO sob sua supervisão, ou traremos nosso próprio supervisor. O trabalho será feito conforme planejado por Especialistas em Serviços Certificados.
Os seguintes serviços são possíveis no local:
- Manutenção e reparo usando peças genuínas
- Calibração ou validação no local (ou calibração em uma instalação da Emerson, se preferir)
- Atualização ou substituição de produtos obsoletos
- Inicialização das operações da planta
Inicialização das operações da planta:A Emerson o ajudará nas operações de inicialização de sua planta após o desligamento, turnaround ou interrupção até que você atinja a capacidade ideal de produção.
Um relatório detalhado será apresentado juntamente com uma análise e um planejamento dos serviços de acompanhamento.
Benefícios dos serviços de Desligamento, Turnaround e Paralisações da Emerson:
Garantir a segurança com reuniões diárias e verificações de segurança por especialistas do Serviço da EmersonReceber uma solução abrangente do planejamento, preparação e execução até relatórios finais detalhadosTodas as atividades de manutenção são executadas de acordo com nossos padrões de alta qualidadeReceber verificações de desempenho em sua instrumentação para garantir sua operação confiávelProlongar a vida útil de seus produtos com atualizações ou substituição de produtos obsoletos