Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-Wireless Pressure Gauge

Rosemount™ Manômetro wireless

Product Description

O manômetro wireless Rosemount tem um design robusto com tecnologia de sensor comprovada pelo setor para resistir a falhas de calibração tradicionais comuns. Este sensor de pressão oferece até 10 anos de operação sem manutenção e substitui os componentes mecânicos para obter leituras mais confiáveis e um limite de sobrepressão maior. Este dispositivo inovador também inclui a tecnologia WirelessHART® que oferece comunicações de dados de campo confiáveis com frequência de até uma vez por minuto.

Produtos

Search
1-3 de 3 resultados para Products
Wireless Pressure Gauge
306 In-Line Manifold
Wireless Pressure Gauge
1199 Diaphragm Seal System
Wireless Pressure Gauge
1299 Diaphragm Seal System
Faixa de medição
Medidor até 275,8 bar (4.000 psi), Absoluto até 689,5 bar (10.000 psi)
Display/interface
114 mm (4,5 pol.)
Material do invólucro
Projetado de polímero, NEMA® 4X e IP66/67
Pressão de ruptura
758,4 bar (11.000 psi), 1.792,6 bar (26.000 psi) para faixas de escala acima de 275,8 bar (4.000 psi)
Proteção contra sobrepressão
Até 150 vezes a faixa da escala
Máx. Temperatura de operação
Ambiente: de -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Processo: de -40 a 121 °C (-40 a 250 °F)
Certificações/Aprovações
Área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra

Características

  • A tecnologia de sensores substitui peças mecânicas para oferecer até dez anos de operação livre de manutenção
  • Fornece proteção contra sobrepressão para leituras de pressão confiáveis
  • Camadas duplas de isolamento de processo proporcionam segurança para a planta e os funcionários
  • Indicação de status local confirma a operação adequada do medidor
  • Projetado com uma face ampla de 114 mm (4,5 pol.) para uma fácil visibilidade em campo
  • Está disponível uma ampla gama de conexões de processo, incluindo NPT macho, DIN conjunto de manifolds e selos
  • A rede WirelessHART® segura proporciona mais de 99% de confiabilidade de dados com frequência de comunicação de até uma vez por minuto

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
0 resultados em Produtos