Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-3051SMV Wireless DP Flow Transmitter

Rosemount™ 3051S MultiVariable™ Transmissor de vazão wireless

Product Description

Melhor solução de multivariável da classe, o Rosemount 3051S MultiVariable Transmissor de vazão wireless proporciona medições através de uma rede WirelessHART® segura. Este transmissor de medição da vazão é rentável, proporcionando medição direta de variáveis para as pressões estática e diferencial sem os custos de ligação dos fios. Este dispositivo também oferece uma instrumentação rápida dos pontos de medição e os padroniza em um único número de modelo.

Garantia
Garantia limitada de até 15 anos
Rangeabilidade
Até 200:1
Faixa de medição
Diferencial de até 138 bar (2.000 psi), estática de até 420 bar (6.092 psi)
Saída
Pressão diferencial, pressão estática, temperatura do módulo, variável escalonada
Protocolo de comunicação
WirelessHART®
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, tântalo, aço inoxidável banhado a ouro 316L SST
Diagnóstico
Diagnósticos básicos
Certificações/Aprovações
NSF, NACE®, área classificada; consulte a ficha de dados do produto para ver a lista de certificações na íntegra.
Taxa de atualização
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Rangeabilidade longa (225 m), estendida (800 m), remota (225 m) e remota de alto ganho (1 km).

Características

  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar >99% de confiabilidade de dados
  • Medição precisa e multivariável em um dispositivo versátil para eficiência nos custos dos processos.
  • A Ultra for Flow fornece uma leitura de ± 0,04% para padronização, eliminando a necessidade de transmissores empilhados
  • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de cabeamento.
  • Os elementos primários estão disponíveis como opções de montagem para instalação e comissionamento simples.
  • O sensor SuperModule™ resiliente e soldado oferece a melhor precisão da categoria em ambientes e aplicações difíceis
  • Os medidores de vazão vêm completamente configurados, testados contra vazamento e prontos para uso, visando uma instalação rápida
  • A tecnologia do medidor de vazão elimina penetrações em tubulação desnecessárias para uma solução integrada e sem complicações
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor.

Documentação e desenhos