Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-RBI pH ORP Sensor

Rosemount™ RBI Sensor de pH/ORP

Product Description

O Rosemount RBI Sensor de pH/ORP possui um design de referência de várias junções, o que o torna ideal para uso em aplicações difíceis que contêm sulfetos e outros íons venenosos. O sensor de pH/ORP é oferecido em várias configurações para atender a uma ampla variedade de requisitos de instalação.

Faixa de medição
Sensor de pH: 0 a 14
Sensor ORP: -1.500 a 1.500 mV
Materiais de construção
Materiais molhados: Kynar®, titânio (apenas 547 retrátil), PTFE poroso, madeira, vidro e a opção de EPDM, Viton™ ou Kalrez®
Temperatura máxima
120 °C (248 °F) a 276 kPa [abs] (40 psig)
Pressão máxima
1.035 kPa [abs] (150 psig) a 70 °C (158 °F)

Características

  • Maximize a vida útil do sensor de pH/ORP com referência a várias junções
  • Corpo resistente em Kynar® com alta resistência química
  • Opção retrátil para uso com conjuntos de válvula esférica

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-7 of 7 results for Parts & Accessories
: