Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS G601 Portable Ultrasonic Gas Flow Meter

Medidor ultrassônico de vazão de gás portátil FLUXUS G601 da Flexim

Product Description

O medidor ultrassônico de vazão de gás portátil FLUXUS G601 da Flexim mede a vazão de praticamente qualquer gás usando nossa técnica comprovada de correlação em tempo de trânsito. Os transdutores ultrassônicos são simplesmente fixados na parte externa da tubulação, portanto, nenhum corte na tubulação ou interrupção do processo é necessário para a instalação. Este medidor portátil de vazão de gás para áreas classificadas fornece leituras precisas sem interromper as operações. Permite uma medição da vazão de gás inerentemente bidirecional de vazões volumétricas operacionais e padrão. Como os transdutores estão montados na parte externa da parede da tubulação, o sistema não sofre de desgaste ou obstrução, não pode ter risco de vazamentos e não causará quedas de pressão dentro da tubulação.

Precisão
Incerteza de medição do ponto de medição (vazão volumétrica): ±1…3% da leitura ±0,02 pés/s
Repetibilidade
0,15% de leitura ±0,02 pés/s
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: de 0,03 a 115 pés/s, dependendo do diâmetro da tubulação
Certificações/aprovações
apenas áreas seguras
Fonte de alimentação
íon-lítio 7,2 V/6,2Ah Tempo de oper. >25h
Transdutores disponíveis
Onda de cisalhamento/onda de Lamb
Tamanho da tubulação
0,28 pol. a 63 pol.
Faixa de temperatura
–40 °F a +392 °F
Saída
4-20 mA ativo/passivo
pulso/frequência/binário
Entrada
Pt100/Pt1000
4-20 mA passiva
Protocolo de comunicação
Modbus RTU
Instalação e configuração do sistema
Para obter informações mais detalhadas, baixe as especificações técnicas.

Características

  • Medidor de vazão de gás portátil e fácil de usar com 2 canais de vazão, várias entradas/saídas e um registrador de dados integrado com uma interface serial 
  • Carregamento automático de dados de calibração e detecção de transdutor reduzindo os tempos de configuração e fornecendo resultados estáveis precisos e de longo prazo
  • A bateria de íon-lítio fornece até 14 horas de operação de medição remota
  • Altamente preciso devido a transdutores combinados e emparelhados, bem como transdutores compensados por temperatura
  • Transdutores disponíveis para uma ampla variedade de diâmetros internos de tubulação (0,28 … 63 polegadas)
  • Tecnologia comprovada para montagem clamp-on, transdutores resistentes à poeira e à umidade
  • Sonda para medição da espessura da parede disponível
  • Água e poeira; resistente contra óleo, vários líquidos e sujeira
  • Estojo de transporte robusto e apertado com água (IP67) com acessórios abrangentes
  • QuickFix para montagem rápida do transmissor de vazão em condições difíceis 

Documentação e desenhos