Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS G608 CA Energy Thermal Energy Meter Hazardous

Medição de energia térmica em áreas classificadas com o FLUXUS G608 CA da Flexim

Product Description

O FLUXUS G608 CA Energy da Flexim é um medidor de vazão ultrassônico portátil e é ideal para realizar tarefas completas de eficiência energética (por exemplo, de acordo com os padrões DIN ISO 50001) em áreas classificadas(aprovação ATEX Zona 1/2 e FM Classe I, Div.2) permitindo a medição de vazões de ar comprimido, bem como o monitoramento de quantidade de energia térmica e a determinação de vazões de qualquer tipo de meio líquido ou gasoso com apenas um dispositivo. Ele é projetado para inspecionar toda a infraestrutura de ar comprimido, equilibrar as instalações, medir em quase todas as pernas individuais, determinar a eficiência dos compressores e quantificar e localizar vazamentos.

Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,3% MW. ±0,005 m/s
Incerteza de medição no ponto de medição (taxa de vazão volumétrica): ±1…2% MW. ± 0,005 m/s
Repetibilidade
0,15% MW. ±0,005 m/s
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: 0,03 … 75 pés/s para líquidos
0,03 … >100 pés/s para gases (dependendo do tamanho do tubo)
Fonte de alimentação
íon-lítio 7,2 V/6,2Ah Tempo de oper. >25h
Entrada
4 x Temperatura (Pt1000)

Características

  • medição não intrusiva para vazões precisas de ar comprimido, gás, líquido e energia térmica, bidirecionais e altamente dinâmicas
  • Ideal para diâmetros internos do tubo que variam de DN6 a DN2100 (DN6000 para líquidos) e pressões de 43,5 PSI e acima (em tubos plásticos com pressão atmosférica e abaixo)
  • Transmissor de vazão portátil e fácil de usar com 2 canais de vazão, várias entradas/saídas e um registrador de dados integrado com uma interface serial
  • Carregamento automático de dados de calibração e detecção de transdutor reduzindo os tempos de configuração e fornecendo resultados estáveis precisos e de longo prazo
  • A bateria de íon-lítio fornece até 14 horas de operação de medição
  • Tecnologia comprovada para montagem clamp-on, transdutores resistentes à poeira e à umidade
  • Sonda para medição da espessura da parede disponível
  • QuickFix para montagem rápida do transmissor de vazão em condições difíceis

Documentação e desenhos