Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-PLK

Ferramenta de configuração e serviços ProLink III para medidores de vazão Micro Motion e Rosemount

Product Description

Com uma interface intuitiva, a aplicação de software ProLink III com base no Microsoft Windows permite acessar facilmente todas as informações que possam ser necessárias para configurar, avaliar e gerenciar seus medidores de vazão Micro Motion e Rosemount.

Sistema operacional
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (com Service Pack 1 ou posterior) Observação: O Windows XP (com Service Pack 3 ou posterior) é compatível com a versão 4.3 ou anterior do ProLink III

As versões para tablet iOS e Android estão disponíveis nas lojas do iOS e Google Play. A versão para tablet é compatível apenas com o transmissor de E/S na configuração 5700 com a opção de display Wi-Fi.
Requisitos de hardware
• Processador: Pentium 4 ou superior (1 GHz no mínimo, acima de 2 GHz recomendado)
• RAM: 1 GB no mínimo, acima de 2 GB recomendado
• Espaço em disco: 1 GB para Windows de 32 bits (x86), 2 GB para Windows de 64 bits (x64)
• Unidade de CD-ROM 4 ou mais rápida
Requisitos gráficos
Placa gráfica do display em cores de 24 bits ou superior, tela com resolução mínima de 1024×768, 1280x800 ou, de preferência, formato widescreen superior
Protocolos de comunicação
Protocolo (camada física), HART (Bell 202, RS-485), Modbus (RS-485), Modbus (USB) e Modbus TCP (Ethernet)

Características

  • Acesse uma representação de dados clara e concisa usando uma interface intuitiva
  • Visualização fácil dos dados de calibração e configuração em um relatório imprimível para rápida referência da configuração de um dispositivo
  • Destaque as oportunidades de controle de processo com uma ferramenta on-line de tendências das variáveis do processo
  • Melhore a conectividade por meio do suporte HART, Modbus e Modbus/TCP
  • Faça o diagnóstico remoto de medidores por meio da conexão Modbus/TCP
  • Visualize simultaneamente dados do processo de mais de um medidor
  • Reduza o tempo de conexão para medidores em áreas classificadas com configuração off-line
  • O software ProLink III Basic está incluído em cada medidor
  • Instant visualization of raw process data
  • ProcessViz puts the power and ability to identify and resolve process issues in the hands of the client
  • Access a clear, concise data portrayal using an intuitive interface
  • HART、Modbus、Modbus/TCP サポートを通じた接続性の向上

Documentação e desenhos