Sensores de pH
Suas necessidades desafiadoras requerem soluções inovadoras que forneçam uma medição de pH precisa e confiável.
O pH mede a acidez ou alcalinidade de uma solução, que é determinada pela concentração de íons de hidrogênio (H+) ou íons hidroxila (OH-) presentes. O método mais comum para medição de pH em linha são os sensores de pH de vidro potenciométricos. Esses sensores, às vezes chamados de “sondas de pH”, funcionam produzindo uma tensão elétrica proporcional à concentração de íons de hidrogênio no fluido. Cada sensor de pH normalmente tem três componentes principais: um eletrodo de detecção de vidro, um elemento de temperatura e um eletrodo de referência.
Se a concentração de íons de hidrogênio do fluido for:
Mais alta na parte externa do eletrodo de vidro do que na parte interna, ocorre uma tensão positiva, indicando que o processo é ácido.
Mais baixa na parte externa do eletrodo de vidro do que na parte interna, ocorre uma tensão negativa, indicando que o processo é básico.
A mesma em cada lado do eletrodo de vidro, a tensão é zero, indicando que o processo é neutro.
O pH do fluido do processo é então calculado pelo transmissor usando a diferença de tensão entre o eletrodo de detecção e o eletrodo de referência.
Ideal para a maioria das aplicações gerais nas quais o revestimento não é um problema, esses sensores de pH de uso geral possuem uma referência de junção dupla que auxilia na resistência do sensor a ambientes severos e ajuda a prolongar sua vida útil. A junção dupla protege o elemento de referência do sensor de pH de íons tóxicos, como amônia, cloro, cianetos e sulfetos.
Projetados para precisão e confiabilidade em fluidos de processo sujos, esses sensores de pH antirrevestimento apresentam uma junção de referência de área grande com uma via de referência helicoidal que minimiza os efeitos do revestimento e do entupimento. Eles também estão disponíveis com vidro plano para melhor proteção contra abrasão de sólidos suspensos no fluido do processo..
Com o tempo, a alta temperatura dos fluidos do processo pode aumentar drasticamente a taxa na qual o bulbo de vidro de um sensor de pH degrada, diminuindo sua capacidade de resposta. Para a maioria dos sensores de pH, cada aumento de 10 °C (50 °F) na temperatura do processo reduz a vida útil do sensor de pH pela metade. Os sensores de pH de alto desempenho Rosemount são projetados especificamente para medir o pH a temperaturas mais elevadas, superiores a 40 °C (104 °F), pois possuem vidros especialmente formulados, resistentes à temperatura, que fornecem uma vida útil mais longa para o sensor em aplicações com temperaturas elevadas.
Esses sensores de pH também utilizam um eletrólito de referência de alta viscosidade que fornece proteção contra efeitos de pressão superiores a 100 psig.
Quando um fluido do processo contém produtos químicos agressivos, alguns desses produtos químicos podem se difundir pela junção de referência de um sensor de pH e para dentro da câmara de referência. Lá, eles reagem com o eletrodo de referência e alteram seu potencial elétrico, tornando a leitura de pH instável e imprecisa.
Esses sensores de pH antitoxicidade da Rosemount apresentam um projeto de junção de referência tripla. Cada junção sucessiva retarda a difusão de produtos químicos tóxicos, tornando mais difícil para esses produtos químicos alcançarem o eletrodo de referência. O resultado é uma medição de pH mais confiável e duradoura.
Como você tem necessidades desafiadoras, nós também oferecemos sensores de pH para uso em aplicações de água de alta pureza, ambientes higiênicos e estéreis, soluções de ácido fluorídrico e muito mais.
Painel de pH de alta pureza da Rosemount
Rosemount Hx338+ Sensor de pH autoclavável e esterilizável a vapor
Rosemount 372 Sensor de pH resistente ao ácido fluorídrico (HF)
Visualizar todos os sensores de pH
Tipo de aplicação | Nome do Produto | VP | Tubo T | Submersível | Retração | Flange sanitário | Temperatura máx. (F/C) | Pressão máx. (psi/kPa) | Material de corpo |
Uso geral | Rosemount™ 3900 Sensor de pH/ORP de uso geral | ✔ | ✔ | ✔ | 212/100 | 100/790 | Ryton® | ||
Rosemount™ 389 Sensor de pH/ORP de uso geral | ✔ | ✔ | ✔ | 185/85 | 100/790 | Tefzel® | |||
Processos rigorosos | Rosemount™ 396/396P/396R Sensores de pH | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 212/100 | 150/1.135 | Aço inoxidável, titânio, polipropileno | |
Rosemount™ 398/398R Sensor de pH/ORP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 212/100 | 250/1.825 | Tefzel®, Titânio | ||
Rosemount™ 3300HT/3400HT/3500P Sensores de pH de alto desempenho | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 311/155 | 400/2.859 | Ryton®, titânio | ||
Processos especiais | Rosemount™ 372 Sensor de pH resistente ao ácido fluorídrico (HF) | ✔ | ✔ | 212/100 | 135/1.035 | Ultem®, Kynar® | |||
Sensor de pH Rosemount™ RBI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 248/120 | 150/1.035 | Kynar®, titânio | ||
Rosemount™ Hx338+ Sensor de pH autoclavável e esterilizável a vapor | ✔ | ✔ | 266/130 | 43/600 | Vidro |
Os sensores de pH Rosemount podem ajudar a eliminar um dos maiores problemas de medição de pH: a calibração em campo. Os métodos tradicionais de calibração exigem levar soluções tampão e soluções de enxágue de um laboratório para cada ponto da instalação do sensor de pH. Os sensores de pH Rosemount podem ser entregues com calibração de fábrica incorporada à memória do sensor, tornando a configuração rápida e fácil. Basta conectar o sensor de pH a um transmissor Rosemount e as configurações mais recentes podem ser carregadas automaticamente.
Os dados que podem ser armazenados no sensor de pH e no transmissor incluem:
Inclinação
Desvio de referência
Impedância de vidro
Impedância de referência
Registro de data e hora
Número de série do sensor
Data de fabricação
Quando a recalibração for necessária, os sensores de pH Rosemount podem ser levados ao laboratório para recalibração em um ambiente seguro e controlado. Os sensores de pH também podem ser calibrados antecipadamente e armazenados até que sejam necessários. Uma vez reinstalado no local do processo e conectado ao transmissor, o histórico de diagnóstico do sensor de pH fica visível para ajudar a resolver qualquer problema em potencial.
Os sensores de pH requerem um monitoramento cuidadoso para ajudar a garantir que eles estejam funcionando corretamente e para fornecer uma compreensão dos efeitos do processo no sensor. Muitos sensores de pH Rosemount podem fornecer monitoramento em tempo real para mantê-lo informado.
Diagnóstico ao vivo:
A impedância do vidro avalia a condição e o desempenho do sensor de pH, o que pode indicar revestimento e exposição a alta temperatura.
A impedância de referência e a entrada mV podem indicar revestimento, intoxicação e altas temperaturas.
Falhas e avisos: os pontos de ajuste para falhas e avisos podem ser programados a partir do host ou no ponto de medição.
Inclinação de pH: reflete a sensibilidade do pH do eletrodo de vidro.
Desvio mV: erro cumulativo da célula de referência. Altos desvios são indicativos de condições de revestimento ou intoxicação no processo.
Os sensores de pH Rosemount trabalham em conjunto com os transmissores de análise de líquidos Rosemount para fornecer informações de diagnóstico precisas e confiáveis para ajudar a manter você informado. Os transmissores são oferecidos com uma variedade de opções, incluindo 2 fios, 4 fios, várias entradas de sensor e muito mais. Um transmissor à prova de explosão projetado para desempenho em ambientes severos também está disponível.
Prolongue a vida útil dos seus sensores e transmissores de pH Rosemount, maximize seus processos e reduza o tempo de inatividade com os serviços de ciclo de vida útil. De reparos simples a projetos complexos, a Emerson apoia você com serviços que melhoram a manutenção, a confiabilidade e o desempenho dos seus produtos. Mais informações.
This video demonstrates how Rosemount™ pH sensors work. pH is a measure of the concentration of hydrogen ions in a fluid, and the most common method for online pH measurement is potentiometric glass pH sensors. The sensors' two primary components -- a pH senstiive electrode and a reference electrode -- produce an electrical voltage that is proportional to the hydrogen ion concentration in the fluid. Learn more at Emerson.com/RosemountLiquidAnalysis.
This video demonstrates how Rosemount™ pH sensors function in harsh chemical applications. In these applications, pH measurement can be challenging, requiring frequent sensor replacement. Rosemount 389 pH sensors are designed with a triple reference junction to enable a longer-lasting, more reliable pH measurement.
This video demonstrates how Rosemount™ pH sensors function in harsh chemical applications. In these applications, pH measurement can be challenging, requiring frequent sensor replacement. Rosemount 389 pH sensors are designed with a triple reference junction to enable a longer-lasting, more reliable pH measurement.
O Rosemount 3900 Sensor de pH/sensor de ORP apresenta uma referência de junção dupla que auxilia na resistência dos sensores a ambientes hostis e ajuda a prolongar a vida útil do sensor. A junção dupla protege o elemento de referência de íons tóxicos, tais como amônia, cloro, cianetos e sulfetos. Ambos os sensores são feitos com uma junção porosa de Teflon®. O projeto robusto do sensor de pH/ORP oferece confiabilidade em uma ampla gama de soluções aquosas encontradas em dutos, tanques abertos ou lagoas.
O Rosemount 3400HT Sensor de pH/ORP de alto desempenho, com cabo integral, incorpora várias inovações de projeto que prolongam a vida útil do sensor em processos quentes difíceis. Altas temperaturas, incrustação, revestimento e elementos tóxicos provocam o aumento da deterioração da membrana de vidro dos sensores. Use o Rosemount 3400HT Sensor de pH/ORP para reduzir o custo total de propriedade e a substituição do sensor.
O Rosemount 3300HT Sensor de pH e ORP de alto desempenho, com cabo integral, apresenta um projeto robusto que prolonga significativamente a vida útil do sensor em aplicações complexas. O sensor reconstruível de pH/ORP funciona bem em processos de alta temperatura e alta pressão e resistem à incrustação, ao revestimento e à contaminação. Em comparação com outros modelos de sensores, o Rosemount 3300HTVP Sensor de pH/ORP diminui a frequência da substituição do sensor e proporciona tempos de resposta de pH/ORP mais rápidos e diminuição de desvio.
O Rosemount 389 Sensor de pH/ORP, com cabo integral, está alojado em um corpo Tefzel™ moldado com anéis o-ring Viton™, tornando cada sensor virtualmente indestrutível e quimicamente resistente. A encapsulação completa elimina problemas de vazamento e de elevada umidade, tradicionalmente encontrados em outros projetos de sensores de ORP/pH. A construção simplificada, projetada para a conveniência do usuário não exige reabastecimento de eletrólitos (KCl) ou qualquer procedimento de resolução de problemas de alta manutenção.
O Rosemount 396P Sensor de pH/ORP, com cabo integral, foi desenvolvido especificamente para uma vida útil prolongada em aplicações severas, sujas e abrasivas, como tratamento de resíduos de pasta calcária, tanque de máquina de papel e aplicações de pigmento/corantes, em que há grandes quantidades de partículas sólidas suspensas. O sensor de pH/ORP possui uma junção de referência de área grande TUpH resistente a revestimento e uma construção de corpo de polipropileno robusta para máxima resistência química.
O Rosemount 398 Sensor de pH/sensor de ORP, com cabo integral, apresenta uma construção de Tefzel™ e titânio resistente a produtos químicos. O sensor de pH/ORP é ideal para medir o pH em líquidos de processo severos e pode ser usado para medir níveis de PH em separadores de água ácida, torres de branqueamento de polpa de papel que utilizem dióxido de cloro e fluxos de processo que contenham uma variedade de solventes orgânicos.
Perguntas frequentes
Às vezes chamados de sondas de pH, sensores de pH são usados para medir a concentração de íons de hidrogênio em um fluido para determinar o nível de acidez ou alcalinidade. A escala de pH varia de 0 a 14, com uma medição de pH de 7 indicando uma solução neutra. Qualquer leitura abaixo do pH 7 é ácida e qualquer leitura acima do pH 7 é básica.
Os sensores de pH apresentam um eletrodo sensível a pH e um eletrodo de referência que consiste em fio metálico suspenso em uma solução de eletrólito estável e neutro. O eletrodo de referência mantém uma tensão de referência estável e fecha o circuito elétrico com o eletrodo sensível a pH, permitindo que um pequeno número de íons flua da solução de referência para a solução do processo através de uma pequena abertura porosa chamada junção de referência. O eletrodo sensível a pH tem uma lâmpada pequena na ponta feita de vidro sensível a pH. A tensão elétrica através dessa lâmpada muda em resposta à concentração de íons de hidrogênio no fluido do processo ao redor.
Se a concentração de íons de hidrogênio for maior na parte externa do bulbo de vidro do que na parte interna, ocorre uma tensão positiva, indicando que o processo é ácido. Se a concentração de íons de hidrogênio for menor na parte externa do vidro do que na parte interna, ocorre uma tensão negativa, indicando que o processo é básico. Se a concentração de íons de hidrogênio for a mesma de cada lado do eletrodo de vidro, a tensão será zero, indicando que o processo é neutro e o pH é 7.
A calibração do tampão de dois pontos é a melhor maneira de garantir que um sensor de pH forneça medições precisas. Durante uma calibração de dois pontos, o transmissor calcula novos valores para desvio de inclinação e zero. Para calibrar, mergulhe o sensor de pH na primeira solução tampão. Permita que o sensor de pH se ajuste com a temperatura do tampão (para evitar erros devido a diferenças de temperatura entre a solução tampão e a temperatura do sensor) e aguarde até que as leituras estabilizem. Depois que o transmissor reconhecer o primeiro tampão, enxágue a solução tampão do sensor derramando uma pequena quantidade da segunda solução tampão sobre a ponta do sensor. Em seguida, mergulhe o sensor na segunda solução tampão e repita o processo. Uma vez que o transmissor tenha confirmado ambas as soluções tampão, uma nova inclinação do sensor de pH é estabelecida.
As alterações de temperatura dentro de um fluido do processo podem afetar a precisão das leituras de pH. O nível de pH de uma solução é inversamente proporcional à temperatura. Quando a temperatura aumentar dentro de uma solução, o nível de pH diminuirá, tornando a solução mais ácida. Todos os sensores de pH Rosemount incluem um elemento de temperatura para ajustar para quaisquer flutuações de temperatura.
Sim, muitos sensores de pH também podem medir o potencial de redução de oxidação (ORP), às vezes chamado de potencial redox. Enquanto os sensores de pH medem a acidez ou a alcalinidade de uma solução com base na atividade de íons de hidrogênio, os sensores ORP medem o potencial de redox de uma solução com base na atividade de óxidos e redutores na solução.
Os sensores de pH da Emerson são usados em uma variedade de setores industriais. Por exemplo, os setores de óleo e gás usam medições de pH para refino de destilação bruta, limpeza de gás residual e extração de água ácida. As indústrias químicas dependem da medição de pH para o processo cloro-álcali, produção de ácido sulfúrico e muito mais. As indústrias de efluentes usam o pH para dessalinização e purificação de água. Para obter mais exemplos e aplicações detalhadas, consulte as aplicações do sensor de pH abaixo.
A maioria dos sensores de pH é descartável, mas alguns podem ser reconstruídos e reutilizados, como os Rosemount 3300/3400/3500 Sensores de pH. Com esses sensores de pH, o eletrólito de referência e a junção de referência podem ser substituídos e, após a substituição, o sensor pode ser reutilizado. Alguns processos podem revestir o vidro de pH. Nessas situações, as sondas retráteis podem facilitar a limpeza e recalibração do sensor antes da reinserção.
Cada aplicação é diferente, cada uma com suas próprias necessidades e desafios únicos. A Emerson oferece sensores de pH que funcionam em vários setores, como químico, óleo e gás, efluentes e muito mais. Se você precisar de um sensor de pH para uso em altas temperaturas, fluidos de processo sujos, produtos químicos severos ou outras aplicações exclusivas, temos uma solução de sensor de pH.
Um sensor de pH é conectado via cabo a um transmissor de análise de líquido, às vezes chamado de analisador de líquido. O transmissor recebe sinais de tensão bruta do sensor de pH e depois converte os sinais brutos para exibir as leituras de pH.
A expectativa de vida útil de um sensor de pH varia com base em sua aplicação. Em aplicações de uso geral, como purificação de água, um sensor de pH pode durar até dois anos. Em altas temperaturas ou aplicações químicas severas, um sensor de pH pode durar até seis meses.