- Página inicial
- Soluções de automação
- Instrumentação de medição
- Vazão
- Medidores ultrassônicos de vazão não intrusivos
- Medidores ultrassônicos de vazão de gases não intrusivos
Medidores ultrassônicos de vazão de gás não intrusivos
Os medidores ultrassônicos de vazão de gás não intrusivos da Flexim representam a tecnologia de última geração para medição precisa e não disruptiva da vazão de gás em diversas aplicações. Esses medidores oferecem uma precisão excepcional, capazes de medir a vazão com precisão mesmo em condições desafiadoras, como composições de gás variáveis, temperaturas flutuantes e ambientes de alta pressão. Essa precisão é vital para aplicações essenciais, como transferência de custódia e monitoramento de emissões.
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Medidores ultrassônicos de vazão de gás não intrusivos
Medidores ultrassônicos de vazão de gases não intrusivos
Lista de produtos
1-8 de 8 resultados em Produtos
:
{ searchResult: {
pageSize: 12,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 1.0,
totalResultCount: 8,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
Comparar produtos
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Refine sua seleção.
Descartar