Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-3051S DP Flow Transmitter

Rosemount™ 3051S Transmissor de vazão de pressão diferencial

Product Description

Combinado com elementos primários de vazão de ultima geração, o Rosemount 3051S Transmissor de vazão de pressão diferencial fornece uma solução única e escalável para aplicações de medição da vazão. Este transmissor de vazão se integra perfeitamente com vários elementos primários que podem vir pré-montados ao dispositivo. Com classes de desempenho Ultra e Ultra for Flow, este transmissor apresenta tanto estabilidade quanto garantia limitada de 15 anos para um desempenho preciso, confiável e de longa duração.

Garantia
Garantia limitada de até 15 anos
Rangeabilidade
200:1 o que permite flexibilidade de aplicações
Faixa de medição
Até 2000 psi (137,89 bar) diferencial
Saída
Pressão diferencial, variável escalonada
Protocolo de comunicação
HART® de 4 a 20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, liga banhada a ouro 400, aço inoxidável banhado a ouro 316L
Diagnóstico
Diagnósticos básicos, integridade do laço, inteligência do processo, linhas de impulso entupidas
Certificações/Aprovações
Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 por um terceiro independente, NSF, NACE, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra.

Características

  • É possível pré-montar os elementos primários no transmissor para ter uma solução de vazão de DP otimizada e pronta para instalar.
  • Conjuntos de vazão completos são testados quanto a vazamentos e calibrados para reduzir os pontos de vazamento em até 70% e simplificar a instalação; A arquitetura escalável aprimora a funcionalidade e as conexões de processo
  • A plataforma hermética e soldada SuperModule™ em aço inoxidável oferece 15 anos de estabilidade e garantia limitada.
  • As classes de desempenho Ultra for Flow oferecem até ± 0,04% de leitura
  • Disponível com HART® de 4-20 mA, WirelessHART® e os protocolos da FOUNDATION™ fieldbus para flexibilidade nas aplicações
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 (por um terceiro) e certificado para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança.
  • Diagnósticos avançados oferecem cobertura para detectar condições de processo anormais e problemas no laço elétrico
  • O display remoto oferece acesso fácil ao display do dispositivo e à conexão do circuito
  • A rangeabilidade 200:1 produz medições confiáveis e flexibilidade nas aplicações

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 79 results for Parts & Accessories
: