Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Micro Motion-P-T-Series Coriolis Meter

Medidores de vazão e densidade série T Coriolis da Micro Motion para trechos retos

Product Description

Com medições de vazão superiores e um design com trecho reto único, o medidor de densidade e vazão da série T Coriolis apresenta todas as partes em contato com o processo em titânio para uma excelente resistência à corrosão, além disso é autodrenante com um percurso da vazão resistente a tomadas.

Produtos

Search
1-10 de 10 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Repetibilidade/Precisão do líquido:
Até ±0,15± da taxa (até ±0,05± da taxa)
Repetibilidade/Precisão do gás:
±0,50± da taxa
Repetibilidade/Precisão da densidade:
±0,002 g/cm3 (±0,0005 g/cm3)
Diâmetro da linha
1/4" (DN8) - 2" (DN50)
Faixa de pressão
Até 1450 psig (100 barg)
Faixa de temperatura
-51 a 149 C (-60 a 300 F)
Software do transmissor:
Opções de E/S expansivas incluindo mA, frequência, discreta, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Rangeabilidade
0.417361111

Características

  • Obtenha a medição direta em linha da vazão mássica, densidade, concentração e vazão volumétrica, e temperatura a partir de um único dispositivo
  • Escolha a construção de titânio disponível para compatibilidade com a maioria dos fluidos
  • Atenda praticamente a todas as necessidades de conectividade com uma ampla gama de ofertas de transmissores
  • Use com aplicações higiênicas com uma superfície melhorada de 15 e 32 rA e EHEDG, certificado, e autorizado para 3-A e ASME BPE
  • Ampla variedade de aprovações e certificações de medidores, incluindo CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67 e NAMUR
  • Economize tempo com um design de fácil limpeza no local (CIP) e vaporização no local (SIP)
  • Simplifique a instalação com um design altamente robusto e que não requer trechos retos ou condicionamento de vazão

Documentação e desenhos