Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-CX1100 In-Situ Oxygen Analyzer

Rosemount™ CX1100 Analisador de oxigênio no local

Product Description

O Rosemount CX1100 Analisador de oxigênio no local realiza medição de oxigênio em aplicações de queima limpa. Obtenha medições precisas de oxigênio para otimizar reações de combustão, reduzir custos de energia e cumprir com as regulamentações ambientais. A construção completamente soldada e a ausência de requisito de gás de referência reduzem os custos com instalação e manutenção.

Tipo de medição
Oxigênio, Zircônia – disco soldado
Repetibilidade:
±1% de leitura ou 0,1% de O2, o que for menor
Faixa de medição
0 a 23%
Constante de tempo/tempo de resposta
Até 10 segundos T90
Faixa de temperatura do processo
Até 400 °C (752 °F)
Temperatura ambiente
-20 a 70 °C (-4 a 158 °F)
Dimensões
Opções de comprimento de sonda de 0,5 m (19,7 pol.) a 2 m (6,6 pés)
Sinal de saída
De 4 a 20 mA
Certificações/Aprovações
Local comum, consulte as especificações para ver a lista completa de certificações

Características

  • Display LCD de montagem remota e interface opcionais para facilitar o acesso a informações do processo e simplificar a manutenção
  • Boa repetibilidade de medição de ±1% de leitura e várias opções de comprimento de sonda de acordo com as necessidades da aplicação
  • O sensor robusto de oxigênio de zircônio realiza a medição de gás de exaustão da fornalha, essencial para aplicações de ajuste de caldeira

Documentação e desenhos