Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-6888 Xi Electronics

Rosemount™ 6888 Xi Transmissor remoto

Product Description

O transmissor 6888 Xi da Rosemount oferece uma visão geral das informações pertinentes fornecidas pelos Rosemount 6888A ou 6888C Analisadores de oxigênio conectados. O transmissor de análise de combustão cria uma infraestrutura centralizada para dispositivos de autocalibração remota, ferramentas de diagnóstico, relé(s) de alarme e recursos avançados de aplicação. O transmissor Rosemount 6888 Xi pode ser configurado em até dois canais para entradas digitais ou um canal para ser compatível com arquiteturas tradicionais.

Tempo de resposta
Até 8 seg T90
Temperatura ambiente
–20 a 50 °C (4 a 122 °F)
Protocolo de comunicação
De 4 a 20 mA HART, FOUNDATION Fieldbus

Características

  • Inclui uma interface do operador local (LOI), um display LCD grande, com iluminação de fundo e recursos de software avançados
  • Os diagnósticos avançados incluem recursos de temperatura estendidos, diagnóstico de difusor conectado, indicador estequiométrico e configuração de referência programável
  • O diagnóstico de sensor avançado indica quando uma calibração é recomendada e quando o difusor ou filtro está entupido
  • Comunicação wireless HART™ a partir da antena ou do Xi

Documentação e desenhos