Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-5081FG High Temperature Oxygen Analyzer

Rosemount™ 5081FG Analisador de oxigênio em altas temperaturas

Product Description

O Rosemount 5081FG Analisador de oxigênio in situ em altas temperaturas fornece uma medição contínua e precisa do oxigênio restante nos gases de combustão dos processos de combustão em variações de 550 °C a 1.400 °C. O Rosemount 5081FG Analisador de oxigênio em altas temperaturas é um dispositivo à prova de explosão alimentado por um circuito intrinsecamente seguro, que utiliza um sensor de zircônio aquecido exclusivamente pelo calor do processo.

Tempo de resposta
Até 10 segundos T90
Faixa de temperatura do processo
Até 1.400 °C (2550 °F)
Temperatura ambiente
de -40 a 149 °C (de -40 a 300 °F )
Dimensões
Opções de comprimento da sonda de 0,51 m (20 pol.) a 0,97 m (38 pol.)
Protocolo de comunicação
HART de 4–20 mA
Certificações/aprovações
Local comum, consulte as especificações para ver a lista completa de certificações

Características

  • A sonda in situ e os componentes eletrônicos são intrinsecamente seguros
  • Opera em gases de processo de 550 °C a 1.400 °C (1.022 °F a 2.550 °F)
  • Fornece comunicações HART®/AMS
  • Oferece precisão de +/- 1,5% de leitura
  • Oferece proteção de processos ou gases ambientes prejudiciais, evitando explosões sem a necessidade de barreiras elétricas montadas no campo, dispositivos de contenção de cama ou proteções especiais. Não são necessários conduítes à prova de explosão para o cabeamento.
  • Oferece análise precisa do oxigênio em gás de combustão mais perto da chama em aplicações em caldeiras; permite análise precisa de gás de combustão em aplicações em caldeiras de processo de alta temperatura ou fornalhas
  • Fornece acesso conveniente e com boa relação custo/eficiência a parâmetros cruciais do analisador; oferece capacidades de diagnóstico do analisador a partir da sala de terminações, da loja de manutenção de instrumentos ou da sala de controle.
  • A melhor especificação de precisão para analisadores do seu tipo na indústria; oferece um controle mais rígido de energia em processos que auxiliam o usuário a reduzir custo de energia; aumenta o rendimento do processo.
  • O design robusto do sensor de zircônia fornece leituras precisas e confiáveis de oxigênio

Documentação e desenhos