Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-WBLP

Operadores solenoides ASCO™ Série WBLP (Ex e mb)

Product Description

A ASCO Série WBLP é uma linha de operadores solenoides que oferece segurança aumentada e encapsulamento para ambientes potencialmente explosivos, de acordo com a Diretiva ATEX 2014/34/UE CE. A cabeça magnética tem instalação elétrica fácil por meio de uma bobina de terminal com parafuso. O enrolamento da bobina tem um fusível térmico (em CA/CC) que dispara e faz a válvula perder energia e recurso à prova de falhas em caso de temperatura excessiva prolongada devido à sobretensão ou bloqueio do núcleo.

Normas/regulamentações
IEC 60529 (proteção contra infiltração), ATEX, IP67, Ex e mb

Características

  • Supressão de tensão de pico padrão para execuções em CC
  • Proteção contra infiltração IP67
  • É possível usar diversos modelos de válvula com o operador
  • Carcaça fornecida com alívio de tensão integral para cabo com D.E. de 7 a 8,5 mm

Peças e acessórios

Search
1-10 of 175 results for Parts & Accessories
:
€ 330,80
€ 330,80
€ 330,80
€ 330,80
€ 330,80
€ 342,70
€ 342,70
€ 342,70
€ 342,70
€ 342,70

Documentação e desenhos