Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-ST-2742

Módulo de saída RSTi com saída de relé isolada de 2 pontos, 230 V CA / 2 A

Product Description

Uma solução compacta e distribuída, o RSTi é de fácil configuração, gerenciamento e atualização. Com a E/S do RSTi baseada em Ethernet, as comunicações de alta velocidade são aprimoradas para facilitar as massivas quantidades de dados geradas por seus dispositivos. A E/S do RSTi libera a continuidade, conectividade e colaboração dos seus sistemas de controle.

Número da peça
ST-2742
Quantidade, tipo e velocidade das saídas
Dois pontos de relé; 10 ms
Características nominais de saída
Cargas resistivas de 5 ~ 28,8 V CC a 2,0 A; 48 V CC @ 0,8 A; 110 V CC a 0,5 A; 250 V CC a 2,0 A
Consumo de corrente
65 mA a 5 V CC pelo sistema; Pelo campo para cargas de saída

Características

  • A E/S Slice baseada em Ethernet proporciona alto desempenho e flexibilidade
  • A E/S distribuída e compacta oferece uma longa vida útil
  • Fácil de configurar, gerenciar e atualizar

Documentação e desenhos