Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-8112-DI-AC

Entrada digital de 8 canais do PAC8000, 115 V CA não isolada, alimentação por módulo

Product Description

Entrada digital de 8 canais do PAC8000, 115 V CA não isolada, alimentação por módulo

Número da peça
8112-DI-AC
Quantidade, tipo e velocidade das entradas
8 pontos; fonte; 2 ~ 512 ms
Tensão de alimentação e tensão on/off
115 VCA; On > 1,4 mA; Off < 0,56 mA
Consumo de corrente
Máx. de 60 mA
Capacidades especiais
Opção de contagem de pulsos

Características

  • A E/S PAC8000 é uma solução de E/S completamente modular para aplicações de uso geral e em áreas perigosas. Ela oferece uma ampla variedade de funções de E/S e possui uma arquitetura aberta que permite comunicação com diversos barramentos fieldbus selecionando o tipo adequado de controlador ou módulo de interface do barramento (BIM).
  • Terminais de campo (um por módulo de E/S) encaixam no rack e aceitam fiação de campo sem a necessidade de terminais ou conexões adicionais. É possível trocá-los com facilidade, se danificados no campo. Um sistema de chaveamento mecânico abrangente garante que a segurança do equipamento seja mantida.
  • Os racks formam a estrutura física e elétrica dos PAC8000s ao permitir montagem em painel plano ou trilho DIN com seções em T ou G. Eles recebem e interligam o BIM ou o controlador, fontes de alimentação, módulos de E/S e terminais de campo, além de transmitirem endereço, dados e linhas de alimentação do barramento interno do trilho.
  • Retornos conectados ao comum internamente
  • Opção de contagem de pulsos
  • Necessária alimentação de campo via barramento de 115 V CA

Documentação e desenhos