Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC086SLM084

Switch industrial gerenciável de 12 portas

Product Description

Desenvolvidos para as áreas de processos industriais, os switches Ethernet devem funcionar em ambientes severos, sujeitos a temperaturas extremas, umidade e vibração. Ao substituir redes proprietárias por uma rede local Ethernet e switches PACSystem Ethernet, as indústrias poderão aprimorar a confiabilidade da rede e simplificar a implantação.

Número da peça
IC086SLM084
Automação elétrica
Não
Combo de portas Gigabit com portas T(X) de 10/100/1.000Base-e SFP de 100/1.000Base-X
8
Porta SFP 1.000Base–X
4
Padrão Ethernet
EEE 802.3: 10Base-TIEEE 802.3u: 100Base-TX e 100Base-FXIEEE 802.3z: 1000Base-XIEEE 802.3ab: 1000Base-TIEEE 802.3x: controle de fluxo IEEE 802.3ad: LACPIEEE 802.1D: STP IEEE 802.1p: COSIEEE 802.1Q: marcação VLAN IEEE 802.1W: RSTPIEEE 802.1s: MSTPIEEE 802.1x: autenticação IEEE 802.1AB: LLDP
Redundância de rede
STP, RSTP e MSTP
Advertência/monitoramento
Saída de relé para alerta de evento de falha. Servidor Syslog/cliente para registrar e visualizar eventos. Inclui o protocolo SMTP para notificação de aviso de eventos via e-mail. Suporte à seleção de eventos

Características

  • Faixa de temperatura estendida. Desenvolvido para funcionar em ambientes severos
  • Design compacto. Tamanho do painel e custo de instalação reduzidos.
  • Entradas de potência redundantes para ajudar a assegurar o tempo de funcionamento do sistema
  • Tecnologia para rápida recuperação da rede. A taxa de recuperação rápida (<10 ms) protege os dados de missão crítica dos problemas de mau funcionamento da rede
  • Oferece suporte a estrutura Jumbo de até 9,6 kB
  • Ferramenta para configuração de rede com base na web. Simplifique a configuração, a manutenção e a implantação da rede

Documentação e desenhos