Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-GS

Corrediças de pórtico AVENTICS™ da série GS

Product Description

As corrediças de pórtico AVENTICS da Série GS foram projetadas para sistemas pneumáticos que lidam com cargas mais pesadas e que têm maior deslocamento. A tecnologia delas consiste em um carro móvel entre duas barras de ferramentas fixas. O carro é apoiado e guiado por quatro mancais e dois eixos-guia temperados.

Tamanho do tubo/porta
1/8″; 1/4″
Orifício
1 1/2", 2", 1 1/16",
Curso
34" máx.

Características

  • O carro tem uma construção leve e durável em alumínio anodizado com revestimento duro
  • Com o sistema de montagem patenteado Numate™, é possível fazer montagem direta de corrediças, garras e pórticos
  • As barras de ferramentas são fabricadas por usinagem de precisão, com furos de montagem de fácil acesso e tomadas para amortecedores
  • Os raspadores de haste em aço reforçado protegem os mancais contra contaminação do ambiente
  • Opções de eixos-guia em aço temperado ou aço inoxidável de grande diâmetro, que são aterrados e polidos para ter funcionamento suave e baixa desconexão, além de aumentar a capacidade de carga
  • Sensores opcionais de interrutor e magneto resistivo

Documentação e desenhos