Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-SDP

Fontes de alimentação em trilho DIN de baixa potência SolaHD™ série SDP

Product Description

As fontes de alimentação em trilho DIN de baixa potência da série SDP™ fornecem energia eficiente, de 5 a 48 VCC, e até 100 Watts em uma seleção de unidades montadas em trilho DIN, compactas e leves. Esta fontes de alimentação econômicas oferecem a confiabilidade e os recursos avançados excepcionais exigidos para o uso industrial. O circuito de sobrecarga PowerBoost™ dá a partida para cargas industriais que podem fazer com que fontes de alimentação comuns cedam ou desliguem.

Produtos

Search
1-9 de 9 resultados para Products
:
SolaHD™ PN SDP0624100T
Aplicação
Embalagem principal
Embalagem secundária e final
Certificações
cULus
cRUus
CE
Hertz
47-63 Hz
Invólucro
Molded plastic
disponibilidade
Aplicação
Certificações
Hertz
Invólucro
disponibilidade
Embalagem principal
Embalagem secundária e final
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP124100T
Aplicação
Embalagem principal
Embalagem secundária e final
Certificações
cULus
cRUus
CE
Hertz
47-63 Hz
Invólucro
Molded plastic
disponibilidade
Aplicação
Certificações
Hertz
Invólucro
disponibilidade
Embalagem principal
Embalagem secundária e final
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP148100T
Aplicação
Embalagem principal
Embalagem secundária e final
Certificações
cULus
cRUus
CE
Hertz
47-63 Hz
Invólucro
Molded plastic
disponibilidade
Aplicação
Certificações
Hertz
Invólucro
disponibilidade
Embalagem principal
Embalagem secundária e final
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP212100T
Aplicação
Embalagem principal
Embalagem secundária e final
Certificações
cULus
cRUus
CE
Hertz
47-63 Hz
Invólucro
Molded plastic
disponibilidade
Aplicação
Certificações
Hertz
Invólucro
disponibilidade
Embalagem principal
Embalagem secundária e final
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP224100T
Aplicação
Embalagem principal
Embalagem secundária e final
Certificações
cULus
cRUus
CE
Hertz
47-63 Hz
Invólucro
Molded plastic
disponibilidade
Aplicação
Certificações
Hertz
Invólucro
disponibilidade
Embalagem principal
Embalagem secundária e final
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP315100T
Aplicação
Embalagem principal
Embalagem secundária e final
Certificações
cULus
cRUus
CE
Hertz
47-63 Hz
Invólucro
Molded plastic
disponibilidade
Aplicação
Certificações
Hertz
Invólucro
disponibilidade
Embalagem principal
Embalagem secundária e final
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP424100LT
Aplicação
Embalagem principal
Embalagem secundária e final
Certificações
cULus
cRUus
CE
Hertz
47-63 Hz
Invólucro
Molded plastic
disponibilidade
Aplicação
Certificações
Hertz
Invólucro
disponibilidade
Embalagem principal
Embalagem secundária e final
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP424100RT
Aplicação
Embalagem principal
Embalagem secundária e final
Certificações
cULus
cRUus
CE
Hertz
47-63 Hz
Invólucro
Molded plastic
disponibilidade
Aplicação
Certificações
Hertz
Invólucro
disponibilidade
Embalagem principal
Embalagem secundária e final
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP55100T
Aplicação
Embalagem principal
Embalagem secundária e final
Certificações
cULus
cRUus
CE
Hertz
47-63 Hz
Invólucro
Molded plastic
disponibilidade
Aplicação
Certificações
Hertz
Invólucro
disponibilidade
Embalagem principal
Embalagem secundária e final
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
Componente reconhecido UL, locais classificada
Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D
Valor de range de tensão de entrada
SDP-T: 85-264 VCA, 90-375 VCC. SDP-LT/SDP-RT: 85-132 / 176-264 VCA, 210-375 VCC
Capacidade de sobrecarga
SDP-T: > 30 Vcc, mas < 33 Vdc, auto recovery. SDP-LT: > 26 Vcc, mas < 27.2 Vdc, auto recovery. SDP-RT: > 30 Vcc, mas < 33 Vcc, recuperação automática
Hertz
47 a 63 Hz
Valor de range de tensão de entrada
85 a 264 VCA, 90 a 375 VCC
Temperatura de operação
–10 °C a +70 °C máxima potência
Potência de saída
25-100 W
Faixa de tensão de saída
5, 6, 10, 12, 15, 24, 28, 48, 56 VCC
Indicador de status
LED verde OK
Número de fases
Único
Montagem
DIN TS35/7,5 ou TS35/15

Características

  • cULus, cRUus, CE, RoHS
  • Dimensão ultra fina 15W
  • Sem necessidade de ferramentas para montagem
  • Saída ajustável
  • Design de sobrecarga industrial PowerBoost
  • Proteção contra sobretensão, contra curto-circuito
  • Proteção contra curto-circuito contínuo
  • Baixo ruído na saída
  • Conexões do terminal com parafusos

Documentação e desenhos