Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-8811-IO-DC

Entrada/saída digital de segurança de 8 canais do PAC8000, alimentação por módulo

Product Description

Fonte de alimentação do PAC8000 para Classe 1 Div 2 (24 V CC a 10 A, entrada CA)

Número da peça
8811-IO-DC
Quantidade, tipo e velocidade de E/S mista
8 pontos de segurança; E/S configurável; 1-8 ms configurável
Características nominais de entrada / saída
On-off 0,9mA / 2 A CC/ponto; 6 A CC/módulo
Consumo de corrente
70 mA no sistema; 50 mA no campo
Capacidades especiais
Saídas dedicadas ou pulsantes

Características

  • A E/S PAC8000 é uma solução de E/S completamente modular para aplicações de uso geral e em áreas perigosas. Ela oferece uma ampla variedade de funções de E/S e possui uma arquitetura aberta que permite comunicação com diversos barramentos fieldbus selecionando o tipo adequado de controlador ou módulo de interface do barramento (BIM).
  • Terminais de campo (um por módulo de E/S) encaixam no rack e aceitam fiação de campo sem a necessidade de terminais ou conexões adicionais. É possível trocá-los com facilidade, se danificados no campo. Um sistema de chaveamento mecânico abrangente garante que a segurança do equipamento seja mantida.
  • Os racks formam a estrutura física e elétrica dos PAC8000s ao permitir montagem em painel plano ou trilho DIN com seções em T ou G. Eles recebem e interligam o BIM ou o controlador, fontes de alimentação, módulos de E/S e terminais de campo, além de transmitirem endereço, dados e linhas de alimentação do barramento interno do trilho.

Documentação e desenhos