DeltaV™ AgileOps Operational Limits

Product Description

Monitore bypasses, intertravamentos, envelopes operacionais e janelas operacionais de integridade (IOWs) com o AgileOps. Rastreie a frequência e o tempo de regressão em uma unidade, instalação ou empresa. O AgileOps inclui relatórios e painéis que agregam métricas no nível local ou de organização, ao mesmo tempo que permite detalhar as informações para um estado ou instância específica.

Características

  • O AgileOps Operational Limits monitora as entradas, normalmente usando dados em tempo real, para determinar se estão ativas e, em seguida, rastreia as contagens e a duração da ativação. O AgileOps agrega automaticamente essa métrica com base na lista em que a entrada está. Os resultados podem ser visualizados por meio do AgileOps Performance Analytics.
  • Além do DeltaV™, o AgileOps é compatível com muitos sistemas de controle, incluindo Ovation™, Honeywell Experion® e TDC®, Siemens PCS7® e APACS, ABB 800xA, ABB Advant, MOD 5 da DOW, Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA e Yokogawa Centum VP, fornecendo assim uma solução completa para um site inteiro com um ou vários fabricantes de sistemas de controle. O AgileOps também oferece um conector genérico para outros sistemas não listados.

Estamos online, gostaria de conversar?