Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
EIM-CGW

Motor de engrenagem a gás pneumático direto da série G EIM

Product Description

Atuador acionado a gás pneumático de multivoltas, perfeito para aplicações que usam válvulas lineares, de haste giratória ou de haste de elevação.

Características

  • Utiliza a pressão direta de gás natural para atuar uma válvula de tubulação
  • Substitui um volante da caixa de engrenagens com um atuador acionado por gás e pode produzir até 900 pés/lb de torque
  • Instalado em praticamente todos os principais sistemas de tubulação de todo o mundo muito antes da criação de outras marcas atuais.
  • As caixas das transmissões são preenchidas em fábrica com lubrificante de alta qualidade cuidadosamente selecionado para garantir o desempenho adequado, sob determinadas condições de operação.
  • Seu desenho compacto e leve garante uma instalação fácil, versatilidade e uma manutenção simples.
  • Motor da engrenagem acionado por gás com alimentação direta, tamanho único de invólucro e proporções opcionais de engrenagem para alterações de torque e velocidade
  • Acionamento do volante assistido pela engrenagem para uma operação manual e fácil, ajustada com facilidade, válvulas limitadoras acionadas pela engrenagem para um desligamento confiável e um ressalto de limite substituível, para se adequar a qualquer tempo de curso de válvula
Fonte de alimentação
Pneumatic
Tipo de produto
Atuador pneumático
Atuação
Pneumático
Certificações
Este produto é destinado apenas ao uso em instalações fixas de grande escala, excluído do escopo da Diretriz 2011/65/EU em relação à restrição de uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS 2).
Tipo de controle
Quarter turn valves and gate valves
Tipo de válvula
Esfera, borboleta, plug, tri-excêntrica
Temperatura operacional
400 to 1000 psi

Documentação e desenhos