Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Bettis-RPX

Atuador pneumático de válvulas tipo pinhão e cremalheira Série RPX da Bettis

Product Description

A série RPX da Bettis é um atuador de pinhão e cremalheira, disponível em 13 tamanhos como retorno de mola ou modelos de ação dupla. Os atuadores são projetados para automatizar as válvulas de virada de quarto mais populares, como válvulas de esfera, borboleta e de encaixe. A série RPX tem um corpo de alumínio extrudado de alta qualidade e tampas finais de alumínio fundido e são revestidas em pó para fornecer um acabamento de cetim esteticamente agradável.

Características

  • A resistência ideal à corrosão é obtida com invólucro anodizado, pinhão revestido de zinco/cromo, tampas de extremidade revestidas em pó, pistões cromados e fixadores de aço inoxidável.
  • Equipado com vedações do anel em O, pistão de baixa fricção e materiais de rolamento de pinhão e graxa para uma baixa manutenção e vida útil sem problemas.
  • Paradas de deslocamento duplo para um ajuste fino das posições aberta e fechada.
  • A rotação nominal (90 graus) tem uma faixa ajustável de +5 e –5 graus em cada extremidade do deslocamento.
  • Limitador de curso da tampa de extremidade opcional disponível.
  • As molas são especialmente projetadas para uma longa vida útil.
  • Os cartuchos de mola permitem a conversão segura e rápida de conjuntos de molas para corresponder aos seus requisitos de torque e pressão.
  • O projeto de pinhão e cremalheira dupla anula os carregamentos laterais no eixo do pino, minimizando o desgaste do rolamento e aumentando a vida útil.
  • Os rolamentos são projetados para forças de rolamento mais baixas e uma vida útil mais longa.
  • Cumpre as últimas diretrizes europeias, como ATEX (2014/34/EU) e PED (2014/68/EU) para uso em uma ampla gama de aplicações industriais.
  • A montagem flexível e econômica da válvula é obtida encaixando-se o flange da válvula com padrões de perfuração 2x ISO e ajusta-se ao pinhão com um Star Drive para instalações de ISO5211 e DIN3337.
  • Equipamentos NAMUR padrão (VDI/VDE3845) podem ser montados nos flanges solenoides e acessórios superiores.
Fonte de alimentação
Pneumático
Tipo de produto
Atuador pneumático tipo pinhão e cremalheira
Acionamento
Retorno de mola de um quarto de volta ou aplicações de ação dupla.
Certificações
ATEX, PED e diretrizes relativas às máquinas
Tipo de controle
On/Off, posicionamento, modulante, descarga eletrostática
Tipo de válvula
Esfera, borboleta, bujão e qualquer outra aplicação de um quarto de volta
Temperatura de operação
Padrão –20 °C a +80 °C (–4 °F a +176 °F). Opções de alta e baixa temperatura
Torque
11 tamanhos: 11 a 4.173 Nm (197 a 36.955 lbf.in)
Pressão de funcionamento
até 8,3 bar / 120 psi

Documentação e desenhos