Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Bettis-NGP

Atuador de válvula pneumática Bettis série NG

Product Description

Testado por órgãos independentes para LOCA (Loss of Cooling Accident - acidente de perda de refrigeração), cumpre a normas IEEE 382, sísmicas, e os vários processos de envelhecimento requeridos para critérios nucleares.

Características

  • Testado por órgãos independentes para incluir LOCA (Loss of Cooling Accident - acidente de perda de refrigeração), cumpre a normas IEEE 382, sísmicas, e os vários processos de envelhecimento requeridos para critérios nucleares atuais.
  • Adequado para uso em aplicações exigentes que necessitam de ambiente SIL
  • O dispositivo Tension-Lok patenteado bloqueia positivamente o módulo da mola para permitir a instalação e a remoção seguras, eliminando o risco de liberação acidental da força da mola
  • Em conformidade com PED 97/23/EC para atender os requisitos mais exigentes dos tanques de montagem de pressão
  • Atende as especificações IP66 e IP67M para teste de inundação em alta pressão e imersão, bem como oferece proteção superior contra corrosão e entrada de água
  • Oferece várias configurações, com um design modular que possibilita manutenção em campo segura e custos de inventário reduzidos
  • Módulos de mola e energia intercambiáveis para reversão rápida do modo à prova de falhas
  • Adequado para uso em aplicações exigentes que necessitam de ambiente SIL
  • Resistente à corrosão, superfícies internas e externas revestidas para proteção em condições ambientais severas.
  • Oferece vários acionamentos manuais e mecânicos para os modelos da Série G
  • Adiciona uma medida extra de com essa configuração modular utilizável em campo - pode ser alterada de simples ação para dupla ação e ter uma substituição manual hidráulica adicionada após a instalação
  • Oferece o sistema operacional da válvula (VOS) completo para controle final da válvula ao combinar o atuador da Série G, os controles e uma válvula em um sistema singular
Fonte de alimentação
Pneumático
Tipo de produto
Atuador pneumático
Atuação
Dupla ação
Certificações
SIL 3, CSA, FM, ATEX, IECEx, ABS Diretiva Atex 94/9 PED 97/23/EC IP66 / IP67M
Diretiva RoHS
Este produto só destina-se para uso em instalações fixas de grande escala, excluído do escopo da Diretriz 2011/65/EU em relação à restrição de uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS 2).
Tipo de controle
Ball, Butterfly, and Plug Valves, Louvers and Dampers, and Other Quarter-Turn Devices
Tipo de válvula
Válvulas esfera, borboleta e plug, venezianas e amortecedores e outros mecanismos de quarto de volta
Torque/Pressão
Modelos com retorno por mola em excesso de 3.000.000 in-lbs (339,000 Nm)
Pressão operacional
Pneumático 40-220 psig (3-14 Bar), hidráulico até 5000 psig (345 Bar)
Operating Pressure
Pneumatic 40-220 psig (3-14 Bar), Hydraulic up to 5,000 psig (345 Bar)

Documentação e desenhos