Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Shafer-P-ecat

Tecnologia de acionamento com emissões controladas (ECAT) da Shafer

Product Description

Use acionamento comprovado de gás para seus sistemas de tubulação sem as emissões associadas de gases de efeito estufa (GHG). A solução ECAT está disponível como um sistema operacional de válvulas (VOS) completo ou como uma opção de fixação com parafusos que pode ser aperfeiçoado no campo.

Características

  • O projeto exclusivo (patente US 9810248 B2) captura as emissões de metano ventiladas para alimentar o curso de um atuador de gás sobre óleo e reinjeta-o de volta na tubulação, eliminando quaisquer emissões sendo ventiladas devido à operação do atuador
  • O uso de tecnologia familiar e existente reduz a necessidade de treinar pessoal de operações e manutenção em novos equipamentos
  • O pacote de reenergização suporta a energia elétrica ou a solar de serviços gerais
  • Pode ser adaptado para atuadores hidráulicos existentes no campo, portanto, os atuadores em serviço não precisam ser substituídos
  • Usa energia de tubulação prontamente disponível ou pode ser operado manualmente em locais remotos onde a rede ou a energia solar não estão disponíveis
  • O sistema independente estende os intervalos de manutenção, com um intervalo de serviço normal de cinco (5) anos
  • Testado a frio a –50 °F (–46 °C)
Fonte de alimentação
O gás da tubulação alimenta o atuador, e um pacote de alimentação eletro-hidráulico exclusivo é usado para reinjetar gás de volta na tubulação
Tipo de produto
Atuador hidráulico de palheta giratória
Certificações
À prova de explosão NEC para Classe I, Div. I Áreas classificadas

Este produto se destina apenas ao uso em instalações fixas de grande escala, excluídas do escopo da Diretiva 2011/65/UE sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS 2).
Tipo de controle
On/off, ESD, descarga da estação, controle elétrico remoto de 2 vias, quebra de linha, bypass da estação, etc.
Tipo de válvula
Bola, Plugue

Documentação e desenhos