Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Bettis-Gas Hydraulic SY Valve Operator

Atuador de válvula hidráulica de gás Scotch Yoke da Bettis

Product Description

Atuador de válvula Scotch Yoke para tubulação de alta pressão que automatiza válvulas em tubulações de transmissão de gás quando não há linhas de fornecimento pneumáticas ou hidráulicas disponíveis.

Características

  • Controla tubulações de gás natural de alta pressão em localizações remotas e sob condições climáticas severas
  • Todos os modelos possuem pistões com zero vazamentos e vedações de haste com materiais selecionados de modo a estarem de acordo com a aplicação
  • Muitas opções do sistema de controle estão disponíveis, incluindo controle remoto, alto/baixo desligamento e line break
  • Com garantia de mão de obra e material de cinco anos
  • Converte movimento linear em circular, com torques de separação de 5000 (565 Nm) a 6.000.000 lb-in (678.000 Nm)
  • Caixa de acionamento em alumínio fundido leve padrão, com caixas em aço fundido ou ferro dúctil disponíveis
Fonte de alimentação
Hidráulico
Tipo de produto
Scotch Yoke, hidráulico
Atuação
Giratória, 1/4 de volta, linear
Certificações
Este produto só destina-se para uso em instalações fixas de grande escala, excluído do escopo da Diretriz 2011/65/EU em relação à restrição de uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS 2).
Tipo de controle
On/off
Tipo de válvula
Esfera, plug

Documentação e desenhos