Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Bettis-DGH

Operador de válvula hidráulica linear de gás Bettis

Product Description

Atuador de válvula pneumática linear Scotch Yoke para tubulação de alta pressão para quando não há linhas de fornecimento pneumáticas ou hidráulicas disponíveis.

Características

  • Controla tubulações de gás natural de alta pressão em locais remotos e sob condições climáticas severas
  • todos os modelos possuem pistões com zero vazamentos e vedações de haste com materiais selecionados de modo a estarem de acordo com a aplicação
  • Muitas opções do sistema de controle estão disponíveis, incluindo controle remoto, alto/baixo desligamento e line break
  • Com garantia de cinco anos de mão de obra e material
  • converte movimento linear em circular, com torques de separação de 5000 (565 Nm) a 6.000.000 lb-in (678.000 Nm)
  • Caixa de acionamento em alumínio fundido leve padrão, com caixas em aço fundido ou ferro dúctil disponíveis
Fonte de alimentação
Gás hidráulico
Tipo de produto
Atuador hidráulico de gás
Atuação
Linear
Certificações
ATEX

Este produto só destina-se para uso em instalações fixas de grande escala, excluído do escopo da Diretriz 2011/65/EU em relação à restrição de uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS 2).
Tipo de controle
On/off, ESD
Tipo de válvula
Compatível com válvulas giratórias (1/4 de volta) e lineares
Temperatura operacional
Padrão -40 °C a +66 °C (-50°F to 150°F)
Torque/Pressão
2.891.200 Nm (650.000 in-lbs)
Pressão operacional
Padrão 1440 psig (100 Bar)

Documentação e desenhos