Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Bettis-RTS FL

Atuador elétrico de válvulas linear à prova de falhas RTS FL da Bettis

Product Description

Um atuador elétrico linear inteligente e não intrusivo à prova de falhas para ON/OFF ou serviços de modulação em aplicações à prova de falhas. O projeto robusto e compacto de retorno da mola mecânica pode ser acionado para a ação à prova de falhas, seja em perda de energia ou sinal. Sem dependência do supercapacitor ou do backup da bateria, esse projeto de última geração é amplamente usado em válvulas para as indústrias de óleo e gás, energia, produtos químicos, HVAC e água e águas residuais.

Características

  • Inteligente e não intrusivo
  • On/Off (S2), Modulação contínua (S9)
  • Até 10116 lbs (45 KN) de empuxo elétrico
  • Operação à prova de falhas acionada por elementos mecânicos com haste estendida ou retraída
  • Acoplamento direto à segurança contra falhas com o eixo da válvula
  • Velocidades ajustáveis
  • Acionador à prova de falhas selecionável em caso de queda do sinal à prova de falhas de 24 VCC ou da fonte de alimentação principal
  • Apta para SIL3
  • Opção de volante desengatado
  • Girável em passos de 90 graus com montagem remota opcional
  • Interface do usuário local com capacidade de controle por Bluetooth sem fio® para configuração, monitoramento e diagnóstico
  • Aplicativo de usuário disponível para dispositivos Android
Fonte de alimentação
Elétrico
Tipo de produto
Atuador elétrico linear
Acionamento
Elétrico
Certificações
ATEX, IECEx, UL, CSA
Tipo de controle
On/Off, Modulação contínua
Tipo de válvula
Esfera, borboleta, plug, amortecedores, globo
Torque/Pressão
Desligue o impulso elétrico máx. 25 kN (5.620 lbs-pé) e impulso de modulação: máx. 12 KN (2.697 lbs-pé)

Documentação e desenhos