Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-S306 02-Z530A V12/DC

ASCO™ S306 02-Z530A V12/DC

€ 84,40
QuickShip QuickShip
QTD:

Product Description

S306 02-Z530A V12 c.c.

Product Type
Pinch Solenoid valves
Body Material
Aluminum
Coil Class
F
External Diameter
4.7 mm
Internal Diameter
3.4 mm
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Maximum Tubing Hardness
50 shore A
Pinching Strength
0.4 kg
Valve Function
3/2 Normally Closed - Normally Open
Voltage Type
DC
Voltage Value
24/DC
Watt Rating
9

Características

  • Válvula solenoide de aperto, própria para fechamento de fluido sem produzir vazão turbulenta ou espaço morto.
  • Uma das tubulações é normalmente fechada (NF), enquanto que a outra é normalmente aberta (NA).
  • Taxa de vazão alta nas mesmas condições do diâmetro interno das diferentes válvulas solenoide; o sistema permite uma vazão bidirecional.
  • As válvulas são adequadas para tubulações de SILICONE suave ou outros semelhantes em elasticidade e dureza (50 shore A).
  • Modelo silencioso.
  • A tubulação é o único material em contato com o fluido.
  • As tubulações não estão incluídas no nosso suprimento.

Documentação e desenhos