Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-EM8327A607.24/DC

ASCO™ EM8327A607.24/DC

€ 606,70
QuickShip QuickShip
QTD:

Product Description

DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 UN-1/2" (DN15)-ORIFICE: 12,0-BRASS-RESILIENT: NBR-10,0 W-COIL CLASS: H-II2GExebmbIICGb/II2DExtbIIICDb-T4/3-IP66/67

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
1.73 / 1.50
Function
3/2 Universal
Pipe/Port Type & Size
NPTF 1/2
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas
Product Weight
1.60 kg
Coil Class
H
Min to Max Ambient Temperature
-25 - 40/60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-25 - 60 °C
Orifice Size
12 mm
Voltage
24 Volts DC
Standards & Regulations
ATEX Zone 1-21;#IEC 61508
Operating Environment
Hazardous

Características

  • Opções de baixa potência para aplicações com pouca disponibilidade de energia
  • Opção de aço inox 316 para atmosferas altamente corrosivas
  • O rearme manual sem tensão e à prova de adulteração oferece maior segurança
  • Também disponíveis versões NAMUR com montagem direta e rearme manual

Documentação e desenhos