Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-26490027

ASCO™ 26490027

€ 188,70
QuickShip QuickShip
QTD:

Product Description

264 VALVE BODY SUBASSEMBLY 4/2 PORTS 1-2-3-4 : 1/4 NPT

Body Material
Light Alloy
Pipe/Port Type & Size
NPTF 1/4
Product Type
Pneumatic Valve
Valve Actuation
Pneumatic - Air Pilot
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Vazão
De 0,05 a 0,1 Cv
Tensão
208 CA; 220 CA; 230 CA; 24 CA; 24 CC; 240 CA; 240 CC; 110 CA; 115 CA; 12 CC; 120 CA; 120 CC; Carregamento de bateria de 125 CC; 440 CA; 48 CC; 480 CA; 6 CC – 50; 60
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
150-500 PSIG; Mais de 500 PSIG
Ambiente operacional
Interior; exterior
Normas/regulamentações
Classe I Div 1; CSA; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3R; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9

Características

  • Adequada para remontagem ou montagem direta no componente refrigerado usando o suporte de quatro orifícios fornecido
  • Faixa de temperatura do fluido de -75 °F a 120 °F
  • Faixa de temperatura ambiente: construção CA: -40 °F a 125 °F – construção CC: -40 °F a 104 °F

Documentação e desenhos