Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-10900001.24/DC

ASCO™ 10900001.24/DC

€ 96,50
QuickShip QuickShip
QTD:

Product Description

SOLENOID VALVE DIRECT OPERATED NC SERIES 109 VERSION SUBBASE MOUNTED PPS NBR SEALING 3/2 D=1 COIL SIZE 22-2,5W COMPLETE WITH MANUAL OVERRIDE voltage 024V DC Coils4304869 ( Coil EPOXY T22 CL.F 2,5W DC )

Body Material
Engineered Plastics
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.03 / 0.03
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
M5
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Water; Light Oil; Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 15 bar
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 15 bar
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)
0 - 15 bar
Product Weight
0.10 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 80 °C
Orifice Size
1 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
3 W
Connector
Included (EN175301-803, industry standard form B)

Características

  • A permutabilidade CA/CC do solenoide sem desmontagem da válvula melhora a manutenção
  • Operador manual permite fácil instalação
  • Tempo de resposta de 5 a 10 ms
  • Revestimentos à prova de explosão opcionais disponíveis para uso nas zonas 1/21-2/22, categorias 2-3 da Diretiva ATEX 2014/34/UE
  • Atende a todas as diretivas relevantes da UE

Documentação e desenhos