Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-0256C140S0V00F1

ASCO™ 0256C140S0V00F1

€ 24,30
QuickShip QuickShip
QTD:

Product Description

COMPACT VALVE-2/2 NC-NUT FOR TUBE-ORIFICE: 1,6-PPS COMPOSITE-RESILIENT: FPM-24/DC-3,5 W-COIL CLASS: F-SPADE PLUG WITHOUT CONNECTOR

Connection Type
Nut for Tube
Valve Type
2 Way
Operation
Normally Closed
Electrical Connection Type
Din Type Coil without Connector
Elastomers
FPM (Fluoroelastomer)
Media
Air, Inert Gas, Water, Light Oil
Body Material
Composite
Voltage
24 DC - Class F
Ambiente operacional
Interior
Normas/regulamentações
CSA; IP65; NSF; UL

Características

  • Intercambiabilidade CA/CC do solenoide
  • As versões subminiatura NSF 61 anexo G e 169 e construções de aço inoxidável 316L estão disponíveis para o serviço de água potável e alimentação
  • Os modelos de combustão a gás estão disponíveis para controles de queimadores a gás industriais e comerciais. As válvulas incorporam a elevação direta com vedação suave resiliente para fechamento estanque
  • As versões de combustão de combustível pesado estão disponíveis para queimadores industriais e comerciais que usam combustível pesado Nº 2 ou Nº 4
  • Reconhecido pela UL e certificado pela CSA para aplicação em vários setores
  • Atende a todas as diretivas relevantes da UE
  • Satisfy all relevant EU directives

Documentação e desenhos